|
|
|
RTC48PUNCRSLU
Harmony Control - Regulateur de temperature
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Zelio Control
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de contrôle et de mesure modulaires
|
Type de relais
|
Relais de contrôle de la température
|
Application spécifique du produit
|
HVAC
Machines industrielles
Emballage
Chauffage ou refroidissement
|
Nom du relais
|
RTC
|
Complémentaires
Gabarit
|
1/16 DIN
48 x 48 mm
|
Type d'entrée analogique
|
Thermocouple (thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-26))
Sonde de température (sonde de température : Pt 100, JPt 100)
Tension 0…1 V CC
Tension 0...5 V CC
Tension 1...5 V CC
Tension 0...10 V CC
Courant 0...20 mA
Courant 4...20 mA
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…28 V
|
Précision de mesure
|
0,2 % échelle réelle
|
Durée d'échantillonnage
|
250 ms
|
Nombre de sorties
|
1 relais sortie avec "F" contact pour sortie 1
1 statique sortie pour sortie 2
|
Type de sortie
|
Relais sortie à 250 V CA / 3 A à charge résistive
Relais sortie à 250 V CA / 1 A à charge inductive
Statique sortie à 12 V CC / 40 mA
|
Sortie d'alarme
|
1 O/F
|
Puissance consommée en VA
|
8 VA à 250 V CA
|
Protocole de communication
|
Modbus RTU et ASCII
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Trame de transmission
|
RTU/ASCII
|
Interface physique
|
RS485 non isolé
|
Mode d'échange
|
Half duplex
|
Vitesse de transmission
|
9600, 19200 kbit/s
|
Fonctions disponibles
|
PID
Auto réglage
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type d'afficheur
|
LCD 11 segments
|
Afficheurs deux digits
|
5
|
Fonction de signalisation
|
Valeur de processus vert, orange et rouge
État des sorties (OUT1,OUT2) orange
État alarme (EV1, EV2) orange
Activité de transmission/réception (TX/TR) orange
Valeur de point de consigne vert
|
Support de montage
|
Panneau
|
Poids
|
120 g
|
Environnement
Normes
|
EN 61010-1
CSA C22.2 No 24-93
EN 61326-1
|
Certifications du produit
|
cURus (873)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…50 °C
|
Humidité relative
|
35…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP20 (arrière)
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X face avant
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|