Forme des broches
|
Plat
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV (1,2/50 µs)
|
Matière des contacts
|
AgNi
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
10 A à 277 V AC se conformer à UL
10 A à 30 V DC se conformer à UL
10 A à 277 V AC (même polarité) se conformer à CSA
10 A à 30 V DC se conformer à CSA
5 A à 250 V AC ("O") se conformer à CEI
5 A à 28 V DC ("O") se conformer à CEI
10 A à 250 V AC ("F") se conformer à CEI
10 A à 28 V DC ("F") se conformer à CEI
|
Tension de coupure maximale
|
250 V se conformer à CEI
|
Charge nominale résistive
|
10 A à 250 V CA
10 A à 28 V CC
|
Pouvoir de commutation maximum
|
2 500 VA/280 W
|
Capacité de commutation minimum
|
170 mW à 10 mA, 17 V
|
Vitesse de commande
|
<= 18000 cycles/heure sans charge
<= 1200 cycles/heure sous-charge
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour résistive charge
|
Consommation moyenne de la bobine en VA
|
3 à 60 Hz
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,15 Uc CA
|
Temps de fonctionnement
|
20 ms à la tension nominale
|
Temps de déclenchement
|
20 ms à la tension nominale
|
Résistance moyenne de la bobine
|
290 Ohm à 20 °C +/- 15 %
|
Limites de la tension assignée d'emploi
|
38,4...52.8 V CA
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 100000
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Poids du produit
|
0,086 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Tenue diélectrique
|
1500 V CA entre contacts avec microcoupure
2500 V CA entre bobine et contact avec renforcé
2000 V CA entre pôles avec basique
|
Certifications du produit
|
EAC
CSA
UL
|
Normes
|
CEI 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de pollution
|
3
|