Schneider-Electric
 
RXM4LB2CD image- distributeur
RXM4LB2CD
Zelio Relay RXM - relais miniature - embrochab - DEL - 4OF bas niv - 3A - 36VDC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Antiparasitage bobine Sans
Nom de gamme Miniature
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RXM
Description des contacts 4 F/O
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 3 A à -40…55 °C
Complémentaires
Fonctionnement des contacts Standard
[Uc] tension circuit de commande 36 V cc
Etat LED Avec
Type de commande Sans bouton-poussoir
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV pendant 1,2/50 µs se conformer à CEI 61810-7
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
1,5 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
Capacité de commutation minimum 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Temps de fonctionnement 20 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
20 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
Largeur hors tout CAO 21 mm
Hauteur hors tout CAO 27 mm
Profondeur hors tout CAO 46 mm
Courant commuté minimum 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Tension de commutation minimale 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Limites de la tension assignée d'emploi 28,8 à 39,6 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
Tension de coupure maximale 250 V CA
28 V CC
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc CC
Courant de charge 3 A à 250 V CA
3 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 750 VA CA
84 W CC
Résistance moyenne 1500 Ohm à 23 °C +/- 10 %
Consommation moyenne de la bobine 0,9 W, CC
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Coefficient d'utilisation 20 %
Tenue diélectrique 2000 V CA entre bobine et contact avec isolement de base
2000 V CA entre pôles avec isolement de base
1000 V CA entre contacts avec microcoupure
Catégorie de protection RT I
Degré de pollution 2
Position de montage Toutes positions
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Vente par quantité indivisible 10
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Poids 0,036 kg
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Normes CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-6
6 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-27
10 gn pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 14