Schneider-Electric
 
S261451 image- distributeur
S261451
Ovalis - prise TV/R - sans plaque de finition Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Prise TV/FM
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision Prise individuelle
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 12
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV CEI femelle 9,52 mm
Connecteur FM CEI femelle 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 1,5 dB R signal5…108 MHz
1,5 dB TV signal125…862 MHz
Mode de fixation Par vis
Par kit de griffes
Finition de la surface Brillant
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 40 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Poids du produit 0,0604 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Pétrole
Alcool
Huile
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles