Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence: 2200 W pour 230 V CA
Lampe halogène: 2000 W pour 230 V CA
Lampe à LED: 200 W pour 230 V CA
Moteur (monophasé): 1000 VA pour 230 V CA
Lampes halogène TBT: 1050 VA pour 12 V CA
Lampes halogène TBT: 500 VA pour 12 V CA
Lampe fluorescente compacte: 200 W pour 230 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Consommation en veille
|
Max. 0,4 W
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Nombre de touches de FONCTION
|
1
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (vert/rouge)programmable :
|
Fonction de signalisation
|
Positionneur
Voyant allumé quand la sortie est actionnée
Indication de la programmation
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Contrôle à distance App Wiser
Contrôle local variateur d'ambiance
|
Nom du logiciel
|
App Wiser: gestion du générateur d'impulsions
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: fonction astro
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: programmer l'heure de commutation
App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement
App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement
|
Nombre d'appareils connectés maxi
|
15 Zigbee: (appareil intelligent)
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Configuration requise
|
Wiser Home Touch Wiser Home control
Wiser Home Touch App Wiser
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : < 50 m
|
Equipement inclus
|
Manuel utilisateur
Obturateur
|
Configuration du câblage
|
Avec neutre
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Thermoplastique: plaque centrale
|
Support de montage
|
Mural
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
Par griffes
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Quantité du lot
|
1
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Profondeur d'encastrement
|
27 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
0,061 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
5…40 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 intérieur
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
|
Normes
|
EN 300-328
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
CE
VDE
SEMKO
EAC
NEMKO
FIMKO
NF
|