|
|
|
S460519
Ovalis - Variateur de lumière universel - 2/3 fils 3W - Anthracite avec plaque
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Ovalis
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Equipement inclus
|
Fourni avec griffes
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite
|
Type d'emballage
|
Boîte avec trou européen
|
Informations supplémentaires sur le variateur
|
Branchement 2 fils
|
Type de charge
|
Ampoule incandescence 230 V CA
Ampoule halogène 230 V CA
Lampe à LED
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique
|
Nombre de sorties
|
4 bornes à vis
|
Complémentaires
Montage du système d'installation
|
Pose encastrée
|
Type de commande
|
Type poussoir rotatif
|
Fonction interrupteur
|
Va-et-vient
|
Mode de fixation
|
Par griffes
Par vis
|
Application du variateur
|
Charge résistive
Charge capacitive
Charge inductive
|
Commande du variateur
|
Bouton-poussoir ON/OFF
Réglage rotatif 270°
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Type de protection
|
Disjoncteur de protection
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
82 mm
|
Profondeur
|
50 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
29,3 mm
|
Poids du produit
|
0,093 kg
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…35 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Normes
|
EN 60669-2-1
2006/95/EEC
2004/108/EC
|
Certifications du produit
|
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK02
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|