Schneider-Electric
 
S510401 image- distributeur
S510401
Odace - prise USB double - type A+C - blanc Recyclé - 5 Vcc - 2,4A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Application Chargeur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type A + C
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Type d'emballage Film plastique-boîte
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc recyclé (RAL 9003)
Nombre de sorties de courant 2,4 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W 0,075 W
Puissance de sortie maximale sur un port 12 W
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Produits compatibles Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation Par vis
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Poids 0,088 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes EN 60950-1
EN 60335-1
EN 61558-1
Règlement Européen 2009/125/EC - ecodesign
2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit EAC
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine