|
|
|
S510471
Odace - prise RJ45 - blanc Recyclé - grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
Fin des services standard SEPT. 13, 2024
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Prise informatique
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Type de prise informatique
|
RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Organisation du câblage
|
Paire torsadée non blindée
|
Type de blindage du câble
|
UTP
|
Produits compatibles
|
Infraplus
Actassi s-one
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc recyclé (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Finition pointillée
|
Raccordement
|
IDC
|
Nombre de connecteurs libres
|
1
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
41,7 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
25,7 mm
|
Poids du produit
|
0,037 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
ISO/CEI 11801
TIA/EIA-568
EN 50173-1
TIA/EIA-568-A-5
CEI 60603-7
CEI 60603-7-3
|
Degré de protection (IP)
|
IP21
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Durabilité de l'offre
|
|