Schneider-Electric
 
S510662 image- distributeur
S510662
Odace - sortie de câble - blanc Recyclé - à vis - 6 à 12 mm2
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Présentation du produit Plaque de finition avec support de fixation
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Type d'emballage Capot de protection
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc recyclé
Finition de la surface Brillant
Raccordement Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes UTE C 61-392
EN 60669-1
Certifications du produit LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP2xC
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises