Schneider-Electric
 
S510666 image- distributeur
S510666
Odace - Obturateur - blanc Recyclé
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Capot d’obstruction
Présentation du produit Plaque de finition avec support de fixation
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc recyclé
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Traitement de surface Non traité
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27,7 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Poids du produit 0,02 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui