Schneider-Electric
 
S510762 image- distributeur
S510762
Odace Styl - boîte pour montage en saillie 1 poste blanc recyclé 1 poste
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Design Styl
Type de produit ou équipement Boîte de montage
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 4 prédécoupes
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc recyclé (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur en saillie 37 mm
Profondeur 40 mm
Poids du produit 0,063 kg
Environnement
Normes 2006/95/EEC
EN 60670-1
Certifications du produit LCIE: NF 603415B
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Pétrole
Savon liquide
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises