|
|
|
S510802
Odace Touch - plaque 1 poste blanc recyclé
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Design
|
Touch
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Simple
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc recyclé (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque de finition
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,01503 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…45 °C
|
Normes
|
2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
NBN C 61-112-1
UNE 20315-1-1
|
Certifications du produit
|
Aenor: 030/2205
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Durabilité de l'offre
|
|