Schneider-Electric
 
S520293 image- distributeur
S520293
Odace - LED bleu - 5mA 12-48V - connexion clipsage - localisation
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement DEL
Application spécifique du produit Lampe de rechange
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Couleur de la source lumineuse Bleu
Destination du produit Support de fixation
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Gris (RAL 7030)
Echauffement 25 °C
Consommation électrique 5 mA
Nombre de câbles 2
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Profondeur d'encastrement 12,5 mm
Poids 0,0027 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Caractéristique d'environnement Alcool
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Acétone
Huile
Décolorant
Savon liquide
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 8690c242-4749-457c-838c-5913d90b359b
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine