Schneider-Electric
 
S520465 image- distributeur
S520465
Odace - répéteur wifi - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - bornier vis - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Répétiteur sans fil
Application Répéteur
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Nuance de la couleur Blanc
Complémentaires
Protocole de communication IEEE 802.11 b/g/n
Vitesse de transmission 300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Cryptage sécurité réseau WPA2-PSK
Commande Bouton-poussoir
Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt
Tension assignée de service (Us) 100…240 V
Type de commande Bouton ON/OFF
Type de connexion intégrée Wi-Fi
Mode de fixation Support clipsable
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 39 mm
Poids du produit 0,53 kg
Segment de marché Résidentiel
Canal ciblé Professionnel
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Normes IEEE 802.11 b/g/n
Température ambiante de fonctionnement -20…40 °C
Température ambiante de stockage -30…60 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie