|
|
|
S520476
Odace - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV (+ multimédia) - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Prise informatique
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de prise informatique
|
RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Organisation du câblage
|
Paire torsadée blindée
|
Type de blindage du câble
|
STP
|
Accessoires associés
|
Actassi s-one
Infraplus
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Raccordement
|
IDC
|
Nombre de connecteurs libres
|
1
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
41,7 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
25,7 mm
|
Poids du produit
|
0,059 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
EN 50173-1
ANSI/TIA/EIA-568-B-2
TIA/EIA-568
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
CEI 60603-7-5
ISO/CEI 11801
|
Degré de protection (IP)
|
IP21
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|