Schneider-Electric
 
S520519 image- distributeur
S520519
Odace - Variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W 100W (LED) - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Variateur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Charge résistive
Charge capacitive
Charge inductive
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Boîte avec trou européen
Informations complémentaires Raccordement 2 fils
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur Va et vient
Mode de fixation Par vis
Commande du variateur Type poussoir rotatif
Type de charge Ampoule incandescence 230 V CA : 3...100 W
Ampoule halogène 230 V CA : 3...100 W
Lampe à LED
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Type de protection Disjoncteur de protection
Nombre de sorties 4 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49,5 mm
Profondeur d'encastrement 29,3 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-2-1
2004/108/EC
2006/95/EEC
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie