Schneider-Electric
 
S520531 image- distributeur
S520531
Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Odace
Nom du produit Bouton Wiser alimenté par batterie
Nom de l'appareil FLS
Type de produit ou équipement Interrupteur connecté
Application Télécommande
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Accessoires associés Wiser hub génération 2
Nom Mobile App Wiser Home
Type de technologie Électronique
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Segment de marché Résidentiel
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Nombre de touches 1
Alimentation Pile: lithium 1x3 V / CR2032
Durée de vie de la pile 5 année(s) (1 batterie lithium)
Fonctions disponibles 2 fonctions
Nombre de touches de FONCTION 4
Type de bus Wiser sans fil
Support de transmission Radiofréquence
Plage de transmission 20 m
Type de commande Contrôle à distance commutateur
Contrôle à distance volets roulants
Contrôle à distance commande de la variation +/-
Nom du logiciel App Wiser
Fonction du logiciel Mettre à niveau le firmware
Nombre d'appareils connectés maxi 1 Zigbee 3.0:
Type de réseau de communication Sans fil sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Configuration requise Android 5.1 ou supérieur Android App Wiser, 512 Ko
Apple iOS 10.0 ou supérieur Mac iOS App Wiser, 8 MB
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
Signalisation locale DEL 1 (vert/rouge)état de communication :
DEL 1 (rouge)batterie doit être remplacée :
Fonction de signalisation Active
ON/OFF et MONTER/DESCENDRE
État ON
Mise en service
Matière ABS + PC brillant
Traitement de surface Pulvérisation d'argent
Mode de fixation Collé
Par vis
Encliquetable
Type d'emballage Carton
Profondeur 20 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 85 mm
Poids du produit 0,05 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Couleur Blanc
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Degré de protection (IP) < IP20
Tenue aux chocs (IK) IK01
Normes EN 60669-2-5
EN 300328
EN 301-489-17
EN 62479
EN 50581
Règlement Européen 2006/66/CE - directive batterie
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit CE
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.