Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Enjoliveur
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Nombre de touches de FONCTION
|
2
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (rouge)indicateur :
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Enjoliveur
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
|
Nom du logiciel
|
App Wiser
|
Temporisation
|
5 min...8 h
|
Nombre d'appareils connectés maxi
|
15 Zigbee: (appareil intelligent)
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
|
Equipement inclus
|
Obturateur
Manuel utilisateur
|
Configuration du câblage
|
Avec neutre
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Thermoplastique: plaque centrale
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Profondeur d'encastrement
|
27 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
0,058 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|