Schneider-Electric
 
S520566 image- distributeur
S520566
Odace + - blanc - interrupteur électronique 2 fils PlusLink 2W
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Éclairage
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électronique
Nombre de touches 1
Commande Bouton-poussoir
Mode de fixation Par vis
Marquage O-I
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Type d'emballage Capot de protection
Courant assigné d'emploi 10 A
Tension assignée de service (Us) 230 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de charge Ampoule halogène 230 V CA : 50…420 VA
Ampoule incandescence 230 V CA : 50…420 VA
Lampe économique : 12…100 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 50…420 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 50…420 VA
Type de protection 16 A fusible de protection
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties 3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur 74,5 mm
Largeur 74,5 mm
Profondeur 13,3 mm
Profondeur d'encastrement 26,6 mm
Poids 0,055 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…25 °C
Normes EN 60669-2-1
Certifications du produit NF
Aenor
VDE
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises