Schneider-Electric
 
S520906W image- distributeur
S520906W
Odace You Transparent, plaque de finition support Blanc 3 postes entraxe 71mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design You Evolutive
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Type de cadre Triple
Nombre de postes 3 postes
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Brillant
Matière ABS + PC: plaque de finition
Hauteur 85 mm
Largeur 227 mm
Profondeur 10 mm
Poids 0,0665 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
2006/95/EEC
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1