Schneider-Electric
 
S530496 image- distributeur
S530496
Odace - conjoncteur en T - aluminium - 8 contacts
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise téléphone
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise téléphone France Telecom (8 contacts)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Aluminium
Finition de la surface Mat
Raccordement Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres 1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27,7 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Poids 0,037 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Normes CENET 28417 Ed3
EN 60529
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1