Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type de capteur
|
Détecteur infrarouge
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence: 2200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 2000 W à 230 V CA
Lampe à LED: 0...130 W à 230 V CA
Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Couleur
|
Aluminium
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Traitement de surface
|
Peint
|
Nombre de touches de FONCTION
|
1
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (rouge)statut :
|
Angle de détection
|
160° horizontal
|
Face de détection
|
Frontal: 8 m
Latéral: 8 m
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Contrôle manuel
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
5…500 lx
|
Plage de réglage de temporisation
|
1...30 min
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
|
Equipement inclus
|
Obturateur
Manuel utilisateur
|
Configuration du câblage
|
Avec neutre
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Thermoplastique: plaque centrale
|
Support de montage
|
Mural
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Quantité du lot
|
1
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Hauteur de montage
|
1 m
|
Profondeur d'encastrement
|
27 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
0,064 kg
|
Normes
|
EN 300-328
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
|
Règlement Européen
|
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
|
Certifications du produit
|
EAC
FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
VDE
NF
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|