Schneider-Electric
 
S530583 image- distributeur
S530583
Odace - pack radio FM mono + haut-parleur (2 produits) - aluminium
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise radio et haut-parleurs
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur Aluminium
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Montage du système d'installation Pose encastrée
Mode de fixation Griffes
Vis
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
Durée de vie en heures 90000 H
Raccordement Bornes à vis
Nombre de câbles 1 câble(s) 1,5 mm²
2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble Souple
Multibrins
Rigide
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Matière Plastique anti-UV
Hauteur 71 mm
Largeur 142 mm
Profondeur 46,7 mm
Profondeur d'encastrement 32 mm
Poids 0,176 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Catégorie de surtension Classe II
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Température ambiante de stockage 0…55 °C
Normes EN 55013 : 2002
EN 55013/A1 : 2002
EN 60065 : 2003
Degré de protection (IP) IP20 D
Tenue aux chocs (IK) IK04
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui