Schneider-Electric
 
S540059 image- distributeur
S540059
Odace - prise de courant 2P+T - anthracite - à vis - connexion rapide
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation 1
Type d'emballage Capot de protection
Nombre de bornes par pôle 2
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Type de plaque Avec volet
Écart-type de sortie Français
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Durée de vie en cycles 5000 cycle
Endurance électrique 5000 cycle
Raccordement Bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 44 mm
Profondeur d'encastrement 28 mm
Poids du produit 0,045 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Normes NF C 61-314
Certifications du produit LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8
Cradle to Cradle
print Bronze
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg.eq.CO2) 3
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 54