Schneider-Electric
 
S540089 image- distributeur
S540089
Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Chargeur USB + prise
Nuance de la couleur Anthracite
Complémentaires
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type C
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Type de connexion intégrée 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 prise de courant 250 V CA, courant de charge maximum : 16 A
Puissance de sortie maximale sur un port 10,5 W
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Mat
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42,7 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Couleur Anthracite
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie