Schneider-Electric
 
S550089 image- distributeur
S550089
Odace - prise affleurante + USB C - 10,5W - cobalt
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Chargeur USB + prise
Nuance de la couleur Bleu cobalt
Complémentaires
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type C
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Type de connexion intégrée 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 prise de courant 250 V CA, courant de charge maximum : 16 A
Puissance de sortie maximale sur un port 10,5 W
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Mat
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42,7 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Couleur Bleu cobalt
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie