Vitesse mécanique maximum
|
9000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
0,73 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
0,42 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
290 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
1,5 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
100 W à 115 V monophasé
210 W à 230 V monophasé
400 W à 400 V triphasé
440 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
0,5 N.m à 115 V monophasé
0,5 N.m à 230 V monophasé
0,35 N.m à 400 V triphasé
0,35 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
9 000 tr/min à 480 V triphasé
2000 tr/min à 115 V monophasé
8000 tr/mn à 230 V monophasé
8000 tr/mn à 400 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
2,9 A
|
Terminaison de l'axe
|
Touche parallèle
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Largeur clavette
|
3 mm
|
Degré de protection IP
|
IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
55 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
0,58 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
40 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
3
|
Inertie du rotor
|
0,059 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
41,8 Ohm
|
Inductance du stator
|
108,72 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
340 N à 1000 Tr/mn
270 N à 2000 Tr/mn
240 N à 3000 Tr/mn
220 N à 4000 Tr/mn
200 N à 5000 Tr/mn
190 N à 6000 Tr/mn
180 N à 7000 Tr/mn
170 N à 8000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
40 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
132,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
40 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
63 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|