Vitesse mécanique maximum
|
9000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
1,7 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
1,05 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
680 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
3,5 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
240 W à 115 V monophasé
460 W à 230 V monophasé
880 W à 400 V triphasé
970 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
1,13 N.m à 115 V monophasé
1,1 N.m à 230 V monophasé
0,81 N.m à 400 V triphasé
0,81 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
4000 tr/min à 230 V monophasé
9 000 tr/min à 480 V triphasé
2000 tr/min à 115 V monophasé
8000 tr/mn à 400 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
6,5 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu monotours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
55 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
0,62 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
41 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
3
|
Inertie du rotor
|
0,134 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
10,4 Ohm
|
Inductance du stator
|
37,98 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
190 N à 8000 Tr/mn
390 N à 1000 Tr/mn
310 N à 2000 Tr/mn
270 N à 3000 Tr/mn
240 N à 4000 Tr/mn
230 N à 5000 Tr/mn
210 N à 6000 Tr/mn
200 N à 7000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
40 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
176,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
40 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
63 mm
|
Poids du produit
|
1,8 kg
|