Vitesse mécanique maximum
|
8000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
2,9 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,04 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
1130 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
7,6 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
340 W à 115 V monophasé
660 W à 230 V monophasé
1190 W à 400 V triphasé
1360 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
2,15 N.m à 115 V monophasé
2,1 N.m à 230 V monophasé
1,8 N.m à 400 V triphasé
1,8 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1500 tr/mn à 115 V monophasé
3000 tr/min à 230 V monophasé
6000 tr/min à 400 V triphasé
7 200 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
11,8 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
11 mm
|
Longueur de l'axe
|
23 mm
|
Degré de protection IP
|
IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur droit
|
Constante de couple
|
0,7 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
48 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
3
|
Inertie du rotor
|
0,41 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
4,2 Ohm
|
Inductance du stator
|
29,65 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
710 N à 1000 Tr/mn
560 N à 2000 Tr/mn
490 N à 3000 Tr/mn
450 N à 4000 Tr/mn
410 N à 5000 Tr/mn
390 N à 6000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
80 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
187 mm
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
82 mm
|
Poids du produit
|
2,8 kg
|