Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
3,5 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,94 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
1190 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
9,6 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
410 W à 115 V monophasé
790 W à 230 V monophasé
1410 W à 400 V triphasé
1630 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
2,91 N.m à 115 V monophasé
2,64 N.m à 230 V monophasé
2,27 N.m à 400 V triphasé
2,27 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1 250 tr/min à 115 V monophasé
2500 tr/mn à 230 V monophasé
5000 tr/min à 400 V triphasé
6000 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
12 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Degré de protection IP
|
IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
9 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
0,84 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
60 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
4
|
Inertie du rotor
|
2,018 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
3,8 Ohm
|
Inductance du stator
|
27,15 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
900 N à 1000 Tr/mn
720 N à 2000 Tr/mn
630 N à 3000 Tr/mn
570 N à 4000 Tr/mn
530 N à 5000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
160 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
199,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9,0 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
4,8 kg
|