Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
4,8 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
5,8 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
1900 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
18,3 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
580 W à 115 V monophasé
1090 W à 230 V monophasé
1930 W à 400 V triphasé
2210 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
5,5 N.m à 115 V monophasé
5,2 N.m à 230 V monophasé
4,6 N.m à 400 V triphasé
4,4 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1000 tr/min à 115 V monophasé
2000 tr/min à 230 V monophasé
4000 tr/min à 400 V triphasé
4800 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
17,1 A
|
Terminaison de l'axe
|
Touche parallèle
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Largeur clavette
|
6 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to IEC 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP67 enveloppe: conforming to IEC 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
9 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur droit
|
Constante de couple
|
1,21 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
77 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
4
|
Inertie du rotor
|
2,928 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
2,4 Ohm
|
Inductance du stator
|
19,5 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
990 N à 1000 Tr/mn
790 N à 2000 Tr/mn
690 N à 3000 Tr/mn
620 N à 4000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
160 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
234,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9,0 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
6,3 kg
|