Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
6,6 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
8 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
2400 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
28,3 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
790 W à 115 V monophasé
1470 W à 230 V monophasé
2390 W à 400 V triphasé
2560 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
5,1 N.m à 480 V triphasé
7,5 N.m à 115 V monophasé
7 N.m à 230 V monophasé
5,7 N.m à 400 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1000 tr/min à 115 V monophasé
2000 tr/min à 230 V monophasé
4000 tr/min à 400 V triphasé
4800 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
28,3 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
9 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur droit
|
Constante de couple
|
1,22 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
77 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
4
|
Inertie du rotor
|
3,838 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
1,43 Ohm
|
Inductance du stator
|
13,45 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
1050 N à 1000 Tr/mn
830 N à 2000 Tr/mn
730 N à 3000 Tr/mn
660 N à 4000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
160 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
271,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9,0 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
8 kg
|