Vitesse mécanique maximum
|
4000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
21,3 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
33,4 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
4040 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
131,9 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
2370 W à 115 V monophasé
4130 W à 230 V monophasé
4040 W à 400 V triphasé
4190 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
30,2 N.m à 115 V monophasé
26,3 N.m à 230 V monophasé
12,9 N.m à 400 V triphasé
11,1 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
750 tr/mn à 115 V monophasé
1500 tr/mn à 230 V monophasé
3000 tr/min à 400 V triphasé
3600 tr/mn à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
95,6 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
24 mm
|
Longueur de l'axe
|
50 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP67 enveloppe: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
36 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
140 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
1,57 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
104 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
5
|
Inertie du rotor
|
29,2 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
0,28 Ohm
|
Inductance du stator
|
5,945 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
2660 N à 1000 Tr/mn
2110 N à 2000 Tr/mn
1840 N à 3000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
300 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
420,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
130 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
11 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
165 mm
|
Poids du produit
|
27,8 kg
|