Schneider-Electric
 
SMT10013 image- distributeur
SMT10013
PrismaSeT Active Testeur de connectivité LoRa
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G Active
PrismaSeT P Active
Type de produit ou équipement Testeur de signaux RF
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT Active serveur de panneaux sans fil
PrismaSeT PrismaSeT G Active boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P Active boîtier
Application Test de couverture réseau
Fonctions disponibles Émettre et recevoir des trames radio de test
Afficher les informations de couverture du réseau en temps réel
Afficher les informations de localisation GPS
Protocole de communication LoRaWAN
Type de réseau de communication Sans fil LoRaWAN, 865…870 MHz
Puissance radio maximale 14 dBm (25 mW)
Sensibilité du récepteur - 140 dBm
Portée de fonctionnement 15 km sans obstacle
Type de capteur Température
Accéléromètre
Récepteur GPS
Règlement Européen 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes EN 62311
EN 62368-1
ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-2
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-3
Complémentaires
Type de connecteur Micro USB port femelle pour batterie en charge
Micro USB port femelle pour configuration de l'appareil
Equipement fournis Chargeur USB à commander séparément
Câble USB à commander séparément
Courant en entrée 500 mA à 5 V pour batterie en charge
Type de pile Li-Poly (Lithium-polymère) 2 Ah, 3,7 V
Type de commande Bouton-poussoir pour test de signal RF en mode manuel
Bouton-poussoir pour gestion de l'écran LCD
Sélecteur ON/OFF
Type d'afficheur Écran LCD
Signalisation locale 1 LED vert/rouge pour rechargement
Configuration module Application sur mobile ou ordinateur
Hauteur 187 mm
Largeur 76 mm
Profondeur 23 mm
Poids du produit 0,14 kg
Couleur Noir
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.