Schneider-Electric
 
SMT10014 image- distributeur
SMT10014
PrismaSeT Active Passerelle LoRa 4G
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT Active
Type de produit ou équipement Passerelle de communication
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G Active boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P Active boîtier
PrismaSeT PrismaSeT Active serveur de panneaux sans fil
Application Standard avec connectivité cloud intégrée
Connexion au cloud par GSM en cas de signal LoRaWAN faible
Fonctions disponibles Passerelle de communication LoRaWAN vers 4G/GSM
Carte SIM préinstallée pour la communication GSM
Equipement fournis Passerelle
Adaptateur externe CA alimentation externe
2 antenne GSM
1 antenne LoRa
Fiche d'instruction
Type de réseau de communication LoRa, 863…870 MHz
4G LTE, 700…2100 MHz
Vitesse de transmission 150 Mbit/s pour liaison descendante
50 Mbit/s pour liaison montante
Puissance radio maximale 14 dBm (25 mW) LoRa
24 dBm (250 mW) 4G LTE
Type d'antenne Omnidirectif
Règlement Européen 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes EN/CEI 60950-1
EN/CEI 62368-1
EN/CEI 62311
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-52
ETSI EN 300 220-1
ETSI EN 300 220-2
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-2
ETSI EN 301 908-13
Certifications du produit déclaration de conformité UE
GCF
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 100…240 V CA à 50/60 Hz
Limites de la tension d'alimentation 100…240 V (+10 % -15 %)
Type de pile 1 batterie lithium, 3 V
Durée de vie de la batterie 10 année(s)
Signalisation locale 1 LED vert avec PWR marquage pour indication de tension
1 LED avec STATUS marquage pour surcharge
1 LED avec LS marquage pour état de liaison
1 LED avec CD marquage pour détection chariot
3 LEDs avec SIGNAL marquage pour force du signal
Type de commande Réinitialisable
Position de montage Toutes positions
Mode de fixation Vissé
Raccordement électrique Mini-jack connecteur femelle, 1 terminal(s) alimentation puissance
Femelle branchement coaxial, 3 terminal(s) antenne
Type de connexion intégrée 1slote carte mini SIM (2FF)
Couleur Bleu
Hauteur 43 mm
Largeur 162 mm
Profondeur 108 mm
Poids 0,45 kg
Environnement
Degré de protection IP IP30
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…70 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Humidité relative 5…95 %
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles