Schneider-Electric
 
SMT10016 image- distributeur
SMT10016
PrismaSeT Active Cables alimentation et détection perte de tension
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Gamme de produit PrismaSeT G Active
PrismaSeT P Active
Type de produit ou équipement Faisceau de câblage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G Active boîtier
PrismaSeT PrismaSeT P Active boîtier
PrismaSeT PrismaSeT Active serveur de panneaux sans fil
Application Standard avec connectivité cloud intégrée
Fourniture d'un serveur de panneaux sans fil avec protection par fusibles
Composition de l'appareil 4 câble
3 fusibles surmoulés
1 bloc de raccordement
Nombre de câbles 4 x 1 mm²
Configuration du câblage 3 fils avec neutre
Isolement Silicone
Longueur de câble 2,6 m
Type de protection Conducteur phase: fusible de protection (inclus)
Calibre du fusible à associer 1 A avec 120 kA pouvoir de coupure
Normes EN/CEI 61010-1
EN/CEI 61010-2-201
EN/CEI 61326-1, avec serveur de panneaux sans fil
EN/CEI 61326-2-2, avec serveur de panneaux sans fil
EN 50081
Certifications du produit Déclaration de conformité UE avec serveur de panneaux sans fil
Certificat CEI CE
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 400 V CA à 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à CEI 61010-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 61010-1
Catégorie de surtension IV
Raccordement électrique Bornier femelle 4 broches connexion au serveur de panneaux sans fil
Fils nus branchement au secteur
Emplacement du raccordement En aval
En amont avec protection supplémentaire
Couleur Conducteur phase: orange
Conducteur neutre: bleu
Marquage Conducteur phase: L1
Conducteur phase: L2
Conducteur phase: L3
Conducteur neutre: N
Poids du produit 0,30 kg
Environnement
Degré de pollution 3
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température ambiante de fonctionnement -10…70 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Humidité relative 5…95 %
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.