Schneider-Electric
 
SR13KXIET image- distributeur
SR13KXIET
Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier
Statut commercial: 
Commercialisé
APC Brand
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme de produits Smart-UPS SR1
Fonction produit UPS en ligne
Type de connecteur SmartSlot
SUB-D 9
Compatibilité du produit Batterie APCRBC140
Type de batterie Accumulateur au plomb
Complémentaires
Protocole de communication RS232
Valeurs énergétiques 480 J
Facteur de crête 3:1
Topologie Double conversion en ligne
Type de signal Sinusoïde
Tension d'entrée 100…280 V réglable pour fonctionnement avec le réseau
160…280 V pour fonctionnement avec le réseau
230 V
Tension de sortie 220/230/240 V sur mode nominal
230 V
Distorsion harmonique Moins de 3 %
Fréquence d'entrée 50 Hz +/- 5 Hz (#N/A)
60 Hz +/- 5 Hz (#N/A)
Fréquence de sortie 50 Hz +/- 3 Hz (réglable pour fonctionnement avec le réseau)
60 Hz +/- 3 Hz (réglable pour fonctionnement avec le réseau)
Rendement 92 %à pleine charge
Gamme de puissance 2100 W pour sortie
3000 VA pour sortie
Raccordement électrique 3 câbles pour entrée connexion
4 câbles pour sortie connexion
Signalisation locale LED pour online
Alarme pour batterie faible
État d'alimentation pour coupure d'urgence
Nombre de batteries 1
Temps de charge maximum 2,5 h
Type de filtre Full time multi-pole noise filtering : +/- 3 % se conformer à UL 1449
Quantité par lot Jeu de 6
Pertes thermiques 609 Btu/h
Niveau acoustique < 55 dBA à 1 m
Nombre de modules 2 pour sortie batterie
Couleur Noir
Poids 54,54999 kg
Hauteur 432 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 660 mm
Environnement
Humidité relative 0...95 %, sans condensation (fonctionnement)
0...95 %, sans condensation (stockage)
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Altitude de stockage 0…15000 m
Température de fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante pour le stockage -15…45 °C
Degré d'étanchéité IP IP20
Certifications du produit EN 50091-2
GOST
VDE
EN 60950
CSA
EN 50091-1
JEON
BSMI
EN 55022 classe A
EN 61000-3-2
UL 1778
C-Tick
CE
VCCI
Garantie contractuelle
Période 24 mois