Schneider-Electric
 
SRVS36RLBP- distributeur
SRVS36RLBP-9A
Easy UPS SRVS - pack batteries pour onduleur rack longue autonomie 1kVA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Type de produit ou équipement Batterie
Nombre d’unité de rack 2U
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Equipement inclus Manuel utilisateur
Câble de batterie
Supports de montage en rack
Gamme de produit Smart-UPS Battery Systems
Batteries & durée de fonctionnement
Modules de batteries par chaîne 3
Montage de l'appareil Montage en rack
Batteries pré-installées 0
Créneau de batterie vide 0
Tension de la batterie 36 V
Physique
Couleur Noir
Hauteur 8,6 cm
Largeur 43,8 cm
Profondeur 41,2 cm
Poids du produit 21 kg
Mode d'installation En rack avec kit
Conformité
Certifications du produit CE
UKCA
EAC
EN/CEI 62040-1
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Température ambiante de stockage -15…40 °C
Humidité relative de stockage 0…95 % sans condensation
Altitude de stockage 0…15000 m
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Batterie amovible User replaceable
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 111