|
|
|
SSM1A112F7
Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 12A - 120Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 06, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais statique Harmony
|
Nom de l'appareil
|
SSM
|
Type de produit ou équipement
|
Modular DIN rail relay
|
Nombre de canaux
|
1
|
Nombre de phases
|
Monophasé
|
Mode de commutation de sortie
|
Commutation tension nulle
|
Complémentaires
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
Courant nominal (In)
|
12 A
|
Tension de sortie
|
24…280 V CA
|
Couple de serrage
|
0,5...0,8 N.m pour entrée
0,5...0,8 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 1,5 mm², (AWG 22 à AWG 16) pour entrée
Bornes à vis: 1 x 0,3 à 1 x 2,5 mm², (AWG 22 à AWG 14) pour sortie
|
Capacitance maximale
|
10 pF pour entrée/sortie
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ à 500 V CC
|
Signalisation locale
|
Pourétat d'entrée DEL (vert)
|
Tension de commutation minimale
|
90 V CA marche
|
Tension de coupure maximale
|
10 V CA arrêt
|
Type de sortie statique
|
Sortie SCR
Commutation tension nulle
|
Courant de charge
|
0,15…12 A
|
Surtension transitoire
|
600 V
|
Courant de pointe
|
715 A pour 16,6 ms
750 A pour 20 ms
|
Chute de tension maximale
|
<1,3 V en marche
|
Puissance moteur hp
|
0,33 hp 40 °C 240 V AC
|
Maximum I²t pour la fusion
|
2560 A².s pour 10 ms à 50 Hz
2330 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz
|
Courant de fuite maximum
|
0,1 mA arrêt
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximale
|
Temps de réponse
|
0,5 cycle (marche)
30 ms (arrêt)
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
90,3 mm
|
Test button
|
Sans bouton de test
|
Profondeur
|
83,7 mm
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Environnement
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Tenue diélectrique
|
4 kV CA pour entrée/sortie
4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
|
Degré de pollution
|
2
|
Normes
|
CEI 61000
CEI 60950-1
CEI 62314
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…80 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…100 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|