Schneider-Electric
 
SSM1A130M7 image- distributeur
SSM1A130M7
Harmony - relais statique - rail DIN - entrée 90-280Vca/sortie 24-280Vca - 30A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais statique Harmony
Nom de l'appareil SSM1
Type de produit ou équipement Relais statique jusqu'à 30 A
Nombre de phases Monophasé
Mode de commutation de sortie Commutation tension nulle
Complémentaires
Support de montage Rail DIN symétrique
Courant nominal (In) 30 A
Tension de sortie 24…280 V CA
[Uc] tension circuit de commande 90…280 V CA
Couple de serrage 0,6...0,7 N.m pour entrée
1,36...1,7 N.m pour sortie
Mode de raccordement Bornes à vis: 1 x 0,2…1 x 5,3 mm², (AWG 24 à AWG 10) pour entrée
Bornes à vis: 1 x 0,2…1 x 5,3 mm², (AWG 24 à AWG 10) pour sortie
Capacitance maximale 8 pF pour entrée/sortie
Résistance d'isolement 1000 MΩ à 500 V CC
Signalisation locale Pourétat d'entrée DEL (vert)
Tension de commutation 90 V CA marche
10 V CA arrêt
Courant d'entrée 2…10 mA
Type de sortie statique Sortie SCR
Commutation tension nulle
Courant de charge 0,15…30 A
Surtension transitoire 600 V
Courant de pointe 250 A pour 16,6 ms
Chute de tension maximale <1,6 V en marche
Maximum I²t pour la fusion 6000 A².s pour 8,3 ms
Courant de fuite maximum 10 mA arrêt
DV/dt 500 V/µs arrêt à tension maximale
Temps de réponse 10 ms (marche)
40 ms (arrêt)
Catégorie de surtension III
Poids 0,28 kg
Environnement
Tenue diélectrique 4 kV CA pour entrée/sortie
4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
Degré de pollution 2
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 60950-1
Certifications du produit CSA
EAC
UL
Marquage CE
EAC
UL
CSA
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…80 °C
Température ambiante de stockage -40…125 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine