|
|
|
SSP3A250F7T
Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 50A -120Vca therm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 07, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 07, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais statique Harmony
|
Accessoire fournis
|
Interface thermique
|
Type de produit ou équipement
|
Relais statique jusqu'à 50 A
|
Nom de l'appareil
|
SSP
|
Support de montage
|
Panneau
|
Nombre de phases
|
3 phases
|
Courant nominal (In)
|
50 A
|
Type de sortie statique
|
Commutation tension nulle
|
Mode de commutation de sortie
|
Commutation tension nulle
|
Complémentaires
Test button
|
Sans bouton de test
|
[Uc] tension circuit de commande
|
90…140 V CA
|
Tension de commutation minimale
|
90 V CA marche
|
Tension de coupure maximale
|
10 V CA arrêt
|
Temps de réponse
|
20 ms (marche)
30 ms (arrêt)
|
Courant d'entrée
|
7…16 mA
|
Tension de sortie
|
48…530 V CA
|
Courant de charge
|
0,1…50 A
|
Surtension transitoire
|
1200 V
|
Courant de pointe
|
715 A pour 20 ms
750 A pour 16,6 ms
150 A pour 1 s
|
Maximum I²t pour la fusion
|
2520 A².s pour 10 ms à 50 Hz
2320 A².s pour 8,3 ms à 60 Hz
|
Courant de fuite maximum
|
3 mA arrêt
|
Chute de tension maximale
|
<1,35 V en marche
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximale
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Puissance du contrôle moteur
|
1,5 hp 40 °C 120 V AC
3 hp 40 °C 240 V AC
7,5 hp 40 °C 480 V AC
8,8 hp 40 °C 530 V AC
|
Puissance moteur kW
|
1,11 kW à 40 °C 120 V AC
2,22 kW à 40 °C 240 V AC
5,55 kW à 40 °C 480 V AC
6,47 kW à 40 °C 530 V AC
|
Résistance d'isolement
|
>= 1000 MΩ à 500 V CC
|
Capacitance maximale
|
8 pF pour entrée/sortie
|
Tenue diélectrique
|
4 kV CA pour entrée/sortie
4 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
|
Couple de serrage
|
0,9...1,1 N.m pour entrée
1,7...2,2 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², (AWG 24…AWG 14) pour entrée
Bornes à vis: 1 x 1,5 à 1 x 10 mm², (AWG 16 à AWG 8) pour sortie
|
Résistance thermique
|
0,12 °C/W
|
Indicateur LED
|
DEL, vert pour entrée
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Poids du produit
|
0,24 kg
|
Largeur
|
101,3 mm
|
Hauteur
|
79,7 mm
|
Profondeur
|
35,4 mm
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…125 °C
|
Degré de pollution
|
2
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 61000
CEI 60950-1
CEI 62314
|
Durabilité de l'offre
|
|