Schneider-Electric
 
ST9351W image- distributeur
ST9351W
Odace - Rallonge multiprises 5 prises 2P+T - blanche - 1,5m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plomb de fuite
Design Odace extend
Type de commande Interrupteur principal
Nombre de prises d'alimentation 5
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Longueur de câble 1,5 m
Complémentaires
Tension assignée de service (Us) 250 V
Switch On/Off présent Vrai
Courant nominal (In) 16 A
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Français
Information supplémentaire pour prise Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum 16 A
Voyant lumineux Voyant ON
Matière Polypropylène
Longueur 290,5 mm
Largeur 57 mm
Profondeur 40,5 mm
Type d'emballage Film
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Traitement de surface Non traité
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie