Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ST9353W |
Schneider-Electric
 
ST9353W image- distributeur
ST9353W
Odace - Rallonge multiprises 5 prises 2P+T - blanche - 3m
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plomb de fuite
Design Odace extend
Type de commande Interrupteur principal
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Longueur de câble 3 m
Complémentaires
Tension assignée de service (Us) 250 V
Courant nominal (In) 16 A
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Français
Information supplémentaire pour prise Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum 16 A
Voyant lumineux Voyant ON
Matière Polypropylène
Longueur 290,5 mm
Largeur 57 mm
Profondeur 40,5 mm
Type d'emballage Film
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Hauteur 290,5 mm
Nombre de prises d'alimentation 5
Traitement de surface Non traité
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 58