Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ST935U1BA |
Schneider-Electric
 
ST935U1BA image- distributeur
ST935U1BA
Odace - Rallonge multiprises 5 prises 2P+T - anthracite/aluminium - 2USB - 1,5m
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plomb de fuite
Design Odace extend
Type de commande Interrupteur principal
Type de connexion intégrée 2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Nuance de la couleur Anthracite et anthracite
Longueur de câble 1,5 m
Complémentaires
Type d'alimentation USB USB type A + A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Courant nominal (In) 16 A
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Français
Information supplémentaire pour prise Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum 16 A
Voyant lumineux Voyant ON
Matière PC
Polypropylène
Longueur 339 mm
Largeur 57 mm
Profondeur 40,5 mm
Type d'emballage Blister
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Nombre de prises d'alimentation 5
Traitement de surface Non traité
Nombre de connexion USB 2
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 53