Composition du kit
|
Module BOS STBXBE1300
STBXTS2120, 2 connecteurs à ressort de bornier
Base STBXBA2300 taille 2
STBXTS1120, connecteur de type à vis 2 bornes
|
Emplacement de montage
|
Début de segment extension
|
Produits compatibles
|
Modules standards STB
|
Tension de service (Us)
|
24 V
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V
|
Courant en entrée
|
400 mA
|
Tension de sortie
|
5,25 V +/- 0.21 % bus logique
|
Type de tension de sortie
|
CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
1,2 A
|
Raccordement électrique
|
2 broches pour connecteur amovible pour alimentation
Firewire pour interface
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
UL
CSA
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 61131-2 class 1
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % à 60 °C sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
+/-0,35 mm à 10…58 Hz
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
|