Présentation
Présentation
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Puissance nominale en W
|
640 W
|
Puissance nominale en VA
|
1000 VA
|
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Type de connexion entrée
|
CEI 320 C14
|
Type de connexion sortie
|
4 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
|
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Nombre de câbles
|
1
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Equipement fournis
|
CD avec logiciel
Supports de montage en rack
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Câble USB
|
Gamme de produit
|
Smart-UPS
|
Batteries & durée de fonctionnement
Informations complémentaires
|
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
|
Runtime étendu
|
0
|
Batteries pré-installées
|
0
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
2 H
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
1
|
Durée de vie de la batterie
|
4…6 année(s)
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
107 W nominal
|
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
4,4 cm
|
Largeur
|
43,2 cm
|
Profondeur
|
66 cm
|
Poids du produit
|
21,82 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
Plus bas
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
Yes
|
Entrée
Limites de la tension d'entrée
|
151...302 V réglable
160...286 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
|
Sortie
Distorsion harmonique
|
Moins de 5 % à pleine charge
|
Puissance configurable max. (VA)
|
1000 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
640 W
|
Type UPS
|
Line interactive
|
Type de forme de l'onde
|
Sinusoïde
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau
57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau
|
Conformité
Certifications du produit
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Environnement
Niveau acoustique
|
55 dBA
|
Dissipation thermique
|
130 Btu/h
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-15…45 °C
|
Altitude de stockage
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 %
|
Communication et gestion
Paneau de configuration
|
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
|
Emplacement disponible
|
1
|
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
480 J
|
Filtrage
|
Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
|