Schneider-Electric
 
TA10D3L0324TPE image- distributeur
TA10D3L0324TPE
TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 32A - 3P - 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TransferPacT
Type de produit ou équipement Interrupteur de transfert automatique
Application Changement de source d'alimentation
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Raccordement aval Vissé
Mode d'installation Fixe
Raccordement amont Vissé
Coupure pleinement apparente Oui
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 15 kA sectionneur seulement 400 V CA à 50 Hz
75 kA avec coupe-circuit de protection en amont 400 V CA à 50 Hz
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Classe de permutateur PC
Numéro de position de contact 3
Composition de contacts de signalisation 1F + 2O
1O + 2F
2NF
Catégorie d'emploi AC-33B
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50/60 Hz
Type de commande 4 boutons poussoirs
Mode opératoire Automatique
Manuel
Type d'afficheur Écran LCD
Support de montage Platine
Rail DIN
Verrouillages optionnels Cadenas sur position OFF
Service assigné Ininterrompu
[Ui] tension assignée d'isolement Interrupteur-sectionneur : 800 V
Contrôleur : 500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs Interrupteur-sectionneur: 6 kV
Contrôleur: 6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 32 A
Verrouillage mécanique Avec interverrouillage mécanique
Durée de vie mécanique 8000 cycle
"Pas" de raccordement 18 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 5 kA pendant 0,1 s
Hauteur 145 mm
Largeur 306 mm
Profondeur 94 mm
Poids du produit 3,4 kg
[Ith] courant thermique conventionnel 32 A à 60 °C
Environnement
Normes CEI 60947-6-1
Certifications du produit CE
CB
CCC
Degré de protection IP Face avant : IP40 mode auto
À l’intérieur du boîtier : IP20 mode manuel
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -35…85 °C
Degré de pollution 3
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie