Schneider-Electric
 
TM5ACTB32 image- distributeur
TM5ACTB32
Modicon TM - bornier à 12 contacts - 240 - noir
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon TM5
Type d'accessoires / pièces séparées Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Conformité Module d'entrée TOR 100…240 V CA
Module de sortie TOR 30 V CC
Module de sortie TOR 230 V CA
Nombre de bornes 12
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Modicon M258
Modicon LMC058
Couleur Noir
Poids 0,025 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui
Reprise No