Schneider-Electric
 
TM5SDM8DTS image- distributeur
TM5SDM8DTS
Mod. 24Vdc 4DI/4DO Timest amp 1 wire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon TM5
Type de produit ou équipement Module E/S TOR
Nombre d'entrées TOR 4
Entrée logique tension 24 V
Nombre de sorties TOR 4
Type de sortie logique Transistor
Complémentaires
Compatibilité de gamme Contrôleur de mouvement PacDrive LMC
Produits compatibles PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Eco
Type de tension d'entrée numérique CC
Limites de la tension d'entrée 20,4...28,8 V
Entrée logique Dissipateur
Courant d'entrée TOR 1,3 mA
Impédance d'entrée 18,4 kOhm
Tension de sortie 24 V CC
Limites de la tension de sortie 20,4…28,8 V
Logique de sortie numérique Source
Courant par voie 0,1 A
Courant maxi par groupe de sorties 0,4 A
Couleur Blanc
Courant de crête en sortie 0,4 A
Fréquence de commutation <= 16 kHz résistive charge
Filtrage en entrée >= 2 µs quincaillerie
Temps de réponse <= 2 µs de phase 0 à phase 1 pour sortie
<= 2 µs de phase 1 à phase 0 pour sortie
Courant de fuite maximum 25 µA lorsque la mise hors tension est effectuée
Type de protection Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
Surtension inductive
Isolation Pas d'isolement entre les canaux
Isolement 500 Vrms entre canal et bus
Chute de tension maximale <0,9 V à 0,1 A pour sortie
Courant d'alimentation maximal des détecteurs 600 mA
Consommation électrique 2 mA à 5 V CC bus
62,5 mA à 24 V CC entrée/sortie
Puissance dissipée maximale en W 1,51 W
Signalisation locale 1 LED vert pour alimentation puissance
1 LED rouge pour alimentation puissance
8 LEDs pour état d'entrée/sortie
Raccordement électrique 1 fil
Poids du produit 0,025 kg
Environnement
Normes UL 508
CSA C22.2 No 142
CEI 61131-2
Certifications du produit EAC
cULus
CE
C-Tick
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…60 °C avec facteur de réduction (installation à l'horizontale)
-10…50 °C avec facteur de réduction (installation à la verticale)
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Humidité relative 5…95 % sans condensation
Degré de protection IP IP20 conforme à CEI 60529
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61131-2
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Altitude de stockage 0…3000 m
Tenue aux vibrations 1 gn à 8,4…150 Hz sur rail DIN
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail DIN
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques, 4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, 8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques, 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 1 kV E/S se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 1 kV câble blindé se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 2 kV câbles d'alimentation se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, 0,5 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, 1 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction se conformer à CEI 61000-4-6
Émissions transmises par conduction et rayonnées se conformer à CISPR 11
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation