Schneider-Electric
 
TSXFANA5P image- distributeur
TSXFANA5P
Modicon - module de ventilateur - pour racks TSXRKY - 200..240Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de produit ou équipement Module de ventilation
Type d'accessoires / pièces séparées Kit de ventilateur
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Kit de ventilateur
Complémentaires
Accessoires associés Racks TSXRKY
Tension de service (Us) 200...240 V
Type de circuit d'alimentation CA
Poids du produit 0,5 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,2 cm
Largeur de l'emballage 1 19,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,6 cm
Poids de l'emballage 1 737,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,716 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois